17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度プレート 6点表示 101-6Vシリーズ【10個入り】

通常単価(税別)
8,5588,589
税込単価
9,4149,448
通常出荷日:1日目

【特長】・多用途に使用できる6点タイプ・水・ガス・薬品などの影響を受けずに温度測定ができます。・プラズ...

詳細を確認
  • サイズ
    29mm×10mm
  • 詳細
    不可逆性
  • 精度
    ±1%(100℃以下±1℃)
  • 商品詳細種別
    6点表示
  • 表示
    6点表示
  • 示温サイズ
    2.0×4.0mm
  • 入数
    1ケース(10枚入)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 温度組合せ(℃)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

温度組合せ(℃)

最小発注数量
101-6V-076
76- 82- 87- 93- 98-104
1パック

10個入り

101-6V-110
110-115-121-126-132-137
1パック

10個入り

101-6V-143
143-148-154-160-165-171
1パック

10個入り

101-6V-176
176-182-187-193-198-204
1パック

10個入り

101-6V-215
215-223-232-240-248-260
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,558
( 9,414 )
1日目
8,558
( 9,414 )
1日目
8,589
( 9,448 )
1日目
8,589
( 9,448 )
1日目
8,589
( 9,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多用途に使用できる6点タイプ
・水・ガス・薬品などの影響を受けずに温度測定ができます。
・プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバーされています。
・裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散を防止します(アウトガスを最小限に抑えます)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度プレート 6点表示 101-6Vシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度プレート 6点表示 101-6Vシリーズ
温度プレート 3点表示 430Vシリーズ
温度プレート 4点表示 450シリーズ
テンプ・プレート 101-8V
オンドラベル 310
温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,558-6,7407,35010,9472,34029,876
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
サイズ29mm×10mm8mm×3mm16mm×5mm38mm×10mm30mm×15mm40×19×0.5mm
詳細不可逆性不可逆性不可逆性--不可逆性
精度±1%(100℃以下±1℃)±1%(100℃以下±1℃)±1%(100℃以下±1℃)±1%(100℃以下±1℃)±1%(100℃以下±1℃)-
商品詳細種別6点表示3点表示4点表示38mm×10mm30mm×15mm-
表示6点表示3点表示4点表示8点表示3点表示1点表示
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング