17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度プレート 3点表示 430Vシリーズ【10個入り】

通常単価(税別)
6,740
税込単価
7,414
通常出荷日:1日目

【特長】・3点表示の極小サイズの真空内測定シールです。・水・ガス・薬品などの影響を受けずに温度測定がで...

詳細を確認
  • サイズ
    8mm×3mm
  • 詳細
    不可逆性
  • 精度
    ±1%(100℃以下±1℃)
  • 商品詳細種別
    3点表示
  • 表示
    3点表示
  • 反応速度
    1秒(水中、緩やかな熱勾配)
  • 示温サイズ
    φ1.5mm
  • 入数
    1ケース(10枚入)

型番:

2-9893-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

2-9893-08の仕様・寸法情報

メーカー型番
430V-148
サイズ
8mm×3mm
詳細
不可逆性
精度
±1%(100℃以下±1℃)
商品詳細種別
3点表示
表示
3点表示
反応速度
1秒(水中、緩やかな熱勾配)
示温サイズ
φ1.5mm
温度組合せ(℃)
148-154-160
入数
1ケース(10枚入)

絞り込み条件

  • メーカー型番

  • 温度組合せ(℃)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-9893-08

メーカー型番

温度組合せ(℃)

最小発注数量
430V-148
148-154-160
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,740
( 7,414 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3点表示の極小サイズの真空内測定シールです。
・水・ガス・薬品などの影響を受けずに温度測定ができます。
・プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバーされています。
・ラベルの端から示温素子まで1mmなので、ウェハ・エッジの温度を測ることができます。
・裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散を防ぎ、アウトガスを抑えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度プレート 3点表示 430Vシリーズの型番2-9893-08のページです。 型番2-9893-08に関する仕様情報を記載しております。
温度プレート 3点表示 430Vシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度プレート 3点表示 430Vシリーズ
温度プレート 6点表示 101-6Vシリーズ
温度プレート 4点表示 450シリーズ
テンプ・プレート 101-8V
オンドラベル 310
温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,7408,558 -7,35010,9472,34029,876
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
サイズ8mm×3mm29mm×10mm16mm×5mm38mm×10mm30mm×15mm40×19×0.5mm
詳細不可逆性不可逆性不可逆性--不可逆性
精度±1%(100℃以下±1℃)±1%(100℃以下±1℃)±1%(100℃以下±1℃)±1%(100℃以下±1℃)±1%(100℃以下±1℃)-
商品詳細種別3点表示6点表示4点表示38mm×10mm30mm×15mm-
表示3点表示6点表示4点表示8点表示3点表示1点表示

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト