17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ【100個入り】

通常単価(税別)
29,876
税込単価
32,864
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・反応温度以上になると色が変化し、温度超過の累積時間がわかります。・常温保管が可能で使用前の予...

詳細を確認
  • サイズ
    40×19×0.5mm
  • 詳細
    不可逆性
  • 温度精度
    ±1℃
  • 表示
    1点表示
  • 時間精度
    ±15% (定温環境下)
  • 保存寿命
    2年
  • 入数
    1袋(100枚入)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 型番

  • 反応温度(℃)

  • 累積時間表示(h)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

型番

反応温度(℃)

累積時間表示(h)

最小発注数量
TP065
TP065
8
1/2・2・4・8
1パック

100個入り

TP153
TP153
10
1/2・2・4・8
1パック

100個入り

TP217
TP217
25
1・2・4・8・12
1パック

100個入り

TP136
TP136
30
1・2・4・8・12
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,876
( 32,864 )
8日目
29,876
( 32,864 )
8日目
29,876
( 32,864 )
10日目
29,876
( 32,864 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反応温度以上になると色が変化し、温度超過の累積時間がわかります。
・常温保管が可能で使用前の予冷の必要がありません。
・ラベルごとにシリアルナンバーを表記しており個別管理に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度・タイマー管理ラベル TPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ
温度プレート 4点表示 450シリーズ
温度プレート 3点表示 430Vシリーズ
温度プレート 6点表示 101-6Vシリーズ
温度低下検知ラベル FCP2℃シリーズ
サーモラベル(R)ミニシリーズ(不可逆)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,8767,3506,7408,558 -7,700 -6,300
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目8日目1日目
サイズ40×19×0.5mm16mm×5mm8mm×3mm29mm×10mm29mm×30mm5×5mm
詳細不可逆性不可逆性不可逆性不可逆性2℃以下で変色不可逆性
温度精度±1℃-----
表示1点表示4点表示3点表示6点表示--
時間精度±15% (定温環境下)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト