ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

高速切断機CC14SF

通常単価(税別)
40,857
税込単価
44,943
通常出荷日:10日目

【特長】・握りやすいソフトグリップです。【商品仕様】・型番:CC14SF・最大切断能力:丸材90°/6...

詳細を確認

型番:

2-9849-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9849-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプ切断機
用途
鉄工用
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
4
サイズ(mm)
318×468×603
型番
CC14SF
切断能力
丸材90°/65mm、丸パイプ/120mm、L形鋼/130×130mm
付属品
砥石(本体装着)、六角棒スパナ
砥石サイズ(mm)
355
用途詳細
軟鋼パイプ(水道管・鋼管等)、軟鋼形鋼(アングル鋼・チャンネル鋼等)、軟鋼丸棒の切断に
重量(kg)
16
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-9849-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,857
( 44,943 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすいソフトグリップです。
【商品仕様】
・型番:CC14SF
・最大切断能力:丸材90°/65mm、丸パイプ/120mm、L形鋼/130×130mm
・砥石サイズ:355mm
・電源:AC100V 50/60Hz
・コード長/4m
・付属品:砥石(本体装着)、六角棒スパナ
・サイズ(mm):318×468×603
・重量(kg):16
・用途:軟鋼パイプ(水道管・鋼管等)、軟鋼形鋼(アングル鋼・チャンネル鋼等)、軟鋼丸棒の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速切断機CC14SFの型番2-9849-01のページです。 型番2-9849-01に関する仕様情報を記載しております。
高速切断機CC14SFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速切断機CC14SF
高速切断機 CC12SF
高速切断機
高速切断機 FCC14ST
切断機
305mm 高速切断機
メーカーアズワンHiKOKI(旧日立工機)EARTH MANHiKOKI(旧日立工機)マキタエスコ
通常価格40,85731,00516,12623,37736,77935,180
通常出荷日10日目4日目3日目4日目3日目1日目
商品タイプパイプ切断機小型切断機パイプ切断機パイプ切断機-パイプ切断機
用途鉄工用--鉄工用--
電圧(V)AC100単相100AC100単相100単相100AC100
コード長さ(m)42心・4約22心・25-
サイズ(mm)318×468×603-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト