17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属製メッシュ タングステン

通常単価(税別)
39,681
税込単価
43,649
通常出荷日:8日目

耐熱性や弾性、硬度に優れており、液体のろ過などに使用することができます。

  • 商品タイプ
    素材
  • 材質
    【その他】その他
  • 幅 (mm)
    100
  • 長さ (mm)
    100
  • 詳細タイプ
    金属製メッシュ
  • 耐熱温度 (℃)
    3000(目安)
  • 材質詳細
    タングステン
  • 織方
    平織

型番:

2-9818-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9818-27の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【その他】その他
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
詳細タイプ
金属製メッシュ
耐熱温度(℃)
3000(目安)
メッシュ数
325
材質詳細
タングステン
線径(φmm)
0.016
織方
平織
目開き(mm)
0.062
開孔率(%)
63.2

絞り込み条件

  • メッシュ数

  • 線径(φmm)

  • 目開き(mm)

  • 開孔率(%)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-9818-27

メッシュ数

線径

(φmm)

目開き

(mm)

開孔率

(%)

最小発注数量
325
0.016
0.062
63.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,681
( 43,649 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐熱性や弾性、硬度に優れており、液体のろ過などに使用することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属製メッシュ タングステンの型番2-9818-27のページです。 型番2-9818-27に関する仕様情報を記載しております。
金属製メッシュ タングステンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属製メッシュ タングステン
導電性PEEK樹脂 板 250×250×20
ETFEメッシュ
耐熱セラミックメッシュ
電磁波シールドメッシュ
溶解用金属材料(Sr)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格39,681243,30821,434100,03134,277 -49,000
通常出荷日8日目10日目12日目12日目8日目〜12日目
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
材質【その他】その他【樹脂】PEEK【その他】その他【その他】その他【その他】その他【その他】その他
幅(mm)1002501020-10003~6
長さ(mm)1002501000-1000-
詳細タイプ金属製メッシュ導電性PEEK樹脂(板)メッシュ-電磁波シールドメッシュ溶解用金属材料
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング