17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

近接センサー E2E-Xシリーズ

通常単価(税別)
7,5008,417
税込単価
8,2509,259
通常出荷日:10日目~15日目

【特長】・2-9713:磁性金属有無検出のスタンダード品です・2-9714:小径タイプ(M5)を品揃え...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

検出距離(範囲)

(mm)

シールド

ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)

出力

電源電圧

表示灯

型番

検出距離

最小発注数量
~5
シールド
M12
-
DC12~24V リップル(p-p)10%以下
動作表示/赤色、設定表示/緑色
E2E-X3D1-N 2M
3mm±10%
1個
11~20
非シールド
M18
-
DC12~24V リップル(p-p)10%以下
動作表示/赤色、設定表示/緑色
E2E-X14MD1 2M
14mm±10%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
10日目
8,417
( 9,259 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2-9713:磁性金属有無検出のスタンダード品です
・2-9714:小径タイプ(M5)を品揃えしております
・2-9714:断線のリスクを低減します
・商品区分:近接センサー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

近接センサー E2E-Xシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近接センサー E2E-Xシリーズ
円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X
耐油近接センサ E2ER/E2ERZ
耐薬品タイプ近接センサ 【E2FQ】
角型近接センサ 【E2Q6】
超小型タイプ近接センサ E2S
メーカーアズワンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格7,500-7,878 -15,309 -10,239 -14,376 -2,289 -
通常出荷日10日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
近接センサ 種類ネジ型ネジ型ネジ型ネジ型角型角型
検出方向(センサ形状 角型)前面検出---可変式-
接続方式コード引出タイプ(2m)-----
動作モード(検出物体接近時)NO-----
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング