17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

光電センサー E3JMシリーズ

通常単価(税別)
10,297
税込単価
11,327
通常出荷日:1日目~35日目

【特長】・電源内蔵のため、電源追加が不要でトータルコストダウンが可能です。・取り付け金具が付属していま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

検出方式

型番

検出距離

仕様

最小発注数量
拡散反射
E3JM-DS70M4
700mm(白画用紙200×200mm)
オムロン・AC/DC電源フリータイプ/拡散反射形
1個
回帰反射(ミラー)
E3JM-R4M4
4m(形E39-R1使用時)
オムロン・AC/DC電源フリータイプ/回帰反射形(M.S.R機能付き)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,297
( 11,327 )
35日目
10,297
( 11,327 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源内蔵のため、電源追加が不要でトータルコストダウンが可能です。
・取り付け金具が付属しています(回帰反射形のみ反射板が付属しています)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光電センサー E3JMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光電センサー E3JMシリーズ
AC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JM/E3JK
光電センサ【E3FA】
光電センサE3Z/E3Z-IL
溝型光電センサ 【E3S-GS3】
小型ヘッドアンプ分離光電センサ E3C
メーカーアズワンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格10,2976,989 -10,899 -4,889 -14,899 -3,272 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ
接続方式端子台タイプ-----
電源電圧DC12~240V±10% リップル(p-p)10%以下、 AC24~240V±10% 50/60Hz-----
動作モード入光時ON・遮光時ON切替可-----
出力形式リレー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト