17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光電センサー E3Zシリーズ

通常単価(税別)
10,40113,699特別価格
税込単価
11,44115,069特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~35日目

【特長】・業界トップクラスの 検出距離を持つ 光電センサーです。・反射板、及び取り付け 金具は別売です...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

検出方式

接続方式

型番

コード長

検出距離

仕様

最小発注数量
拡散反射
コード引出タイプ
E3Z-D61 2M
2m
5~100mm(白画用紙100×100mm)、赤外光
オムロン・小型アンプ内蔵タイプ/拡散反射形
1個
-
コード引出タイプ
E3Z-LS61 2M
2m
BGS/20mm~設定距離(白画用紙・黒紙100×100mm)、FGS/設定距離~200mm以上(白画用紙100×100mm)・設定距離~160mm以上(黒紙100×100mm)、赤色光
オムロン・小型アンプ内蔵タイプ/距離設定形
1個
回帰反射(ミラー)
コード引出タイプ
E3Z-R61 2M
2m
4m(形E39-R1S使用時)・3m(形E39-R1使用時)センサーと反射板の距離100mm以上、赤色光
オムロン・小型アンプ内蔵タイプ/回帰反射形
1個
回帰反射(ミラー)
コネクタタイプ(M8)
E3Z-R66
-
4m(形E39-R1S使用時)・3m(形E39-R1使用時)センサーと反射板の距離100mm以上、赤色光
オムロン・小型アンプ内蔵タイプ/回帰反射形
1個
透過
コード引出タイプ
E3Z-T61A 2M
2m
10m・赤色光
オムロン・小型アンプ内蔵タイプ/透過形
1個
透過
コード引出タイプ
E3Z-T62 2M
2m
30m・赤外光
オムロン・小型アンプ内蔵タイプ/透過形
1個
透過
コネクタタイプ(M8)
E3Z-T66
-
15m・赤外光
オムロン・小型アンプ内蔵タイプ/透過形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,797
( 11,877 )
1日目
11,38611,044
( 12,148 )
8日目
10,401
( 11,441 )
15日目
11,294
( 12,423 )
35日目
11,400
( 12,540 )
1日目
13,699
( 15,069 )
15日目
13,096
( 14,406 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界トップクラスの 検出距離を持つ 光電センサーです。
・反射板、及び取り付け 金具は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光電センサー E3Zシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光電センサー E3Zシリーズ
光電センサE3Z/E3Z-IL
透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B
光電センサ【E3FA】
アンプ内蔵センサ 標準タイプ Z3シリーズ
距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS
メーカーアズワンオムロンオムロンオムロンオプテックス・エフエーオムロン
通常価格10,401-4,889 -11,687 -10,899 -5,900 -9,829 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
種類光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ
詳細ライトオン・ダークオンスイッチ切替式-----
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下-----
出力形式NPN出力-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト