ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・接液部はふっ素樹脂製となっております。・カルマン渦式のため、可動部が...
型番:
【特長】・接液部はふっ素樹脂製となっております。・カルマン渦式のため、可動部がなく低発塵です。【商品仕様】・型番:PF2D300-A-M(モニター)・出力仕様:NPNオープンコネクタ2出力
アズワン
デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ
三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
SMC
通常価格(税別) : 17,984円-
通常出荷日 : 3日目~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
フロースイッチPF2D300-A-M
通常価格(税別):30,801円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード