17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ノンシールドシェルキット

通常単価(税別)
720950特別価格
税込単価
7921,045特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~65日目一部当日出荷可能

高電圧スパイクや電磁障害の対策を施し、機器類の小型化に貢献できるコンパクトでスマートな製品設計のコネク...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

型番

タイプ

適合プラグ

極数

付属品

最小発注数量
10314-52A0-008
ジャックスクリュー
10114-3000PE
14
シェル本体×2個、ネジM2.6×30・10×2個、M2×6×2個、ナットM2.6×2個、ケーブルクランプ、グランドプレート付ケーブルクランプ
1個
10320-52A0-008
ジャックスクリュー
10120-3000PE
20
シェル本体×2個、ネジM2.6×30・10×2個、M2×6×2個、ナットM2.6×2個、ケーブルクランプ、グランドプレート付ケーブルクランプ
1個
10336-52A0-008
ジャックスクリュー
10136-3000PE
36
シェル本体×2個、ネジM2.6×30・10×2個、M2×6×2個、ナットM2.6×2個、ケーブルクランプ、グランドプレート付ケーブルクランプ
1個
10350-52A0-008
ジャックスクリュー
10150-3000PE
50
シェル本体×2個、ネジM2.6×30・10×2個、M2×6×2個、ナットM2.6×2個、ケーブルクランプ、グランドプレート付ケーブルクランプ
1個
10314-52F0-008
ワンタッチロック
10114-3000PE
14
シェル本体×2個、ラッチ×2個、ネジM2.6×10×2個、M2×6×2個、ナットM2.6×2個、ケーブルクランプ、グランドプレート付ケーブルクランプ
1個
10320-52F0-008
ワンタッチロック
10120-3000PE
20
シェル本体×2個、ラッチ×2個、ネジM2.6×10×2個、M2×6×2個、ナットM2.6×2個、ケーブルクランプ、グランドプレート付ケーブルクランプ
1個
10326-52F0-008
ワンタッチロック
10126-3000PE
26
シェル本体×2個、ラッチ×2個、ネジM2.6×10×2個、M2×6×2個、ナットM2.6×2個、ケーブルクランプ、グランドプレート付ケーブルクランプ
1個
10336-52F0-008
ワンタッチロック
10136-3000PE
36
シェル本体×2個、ラッチ×2個、ネジM2.6×10×2個、M2×6×2個、ナットM2.6×2個、ケーブルクランプ、グランドプレート付ケーブルクランプ
1個
10350-52F0-008
ワンタッチロック
10150-3000PE
50
シェル本体×2個、ラッチ×2個、ネジM2.6×10×2個、M2×6×2個、ナットM2.6×2個、ケーブルクランプ、グランドプレート付ケーブルクランプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870
( 957 )
8日目
900
( 990 )
15日目
950
( 1,045 )
8日目
890
( 979 )
35日目
720
( 792 )
19日目
730708
( 779 )
65日目
920
( 1,012 )
12日目
950
( 1,045 )
1日目
880853
( 938 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高電圧スパイクや電磁障害の対策を施し、機器類の小型化に貢献できるコンパクトでスマートな製品設計のコネクタソケットです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンシールドシェルキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンシールドシェルキット
3MTMMDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)
はんだ付けプラグ
パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505シリーズ
アナログマルチテスター(キットテスター)
アナログテスタ
メーカーアズワンスリーエムジャパンアズワンアズワンカイセ西澤電機計器製作所
通常価格720-454 -1,016 -720 -7,2556,969
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目5日目1日目
詳細ストレート型-適合対象:ケーブル/AWGNo.24~30、シェルシステム/MDRノンシールドシェルキット(ストレート型):2-9692-01~05、2-9693-01~04適合対象:コネクタ/パワークランプ(中継接続用ワイヤーマウントプラグ:2-9690-01)--
材質シェル本体/ガラス強化ポリエステル、ラッチ/ポリエステル及びステンレス鋼、ケーブルクランプ・グランドプレート付ケーブルクランプ/ステンレス鋼-本体/ガラス強化ポリエステル、シュラウド/銅、コンタクト/銅合金本体/ナイロン樹脂、カバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金--
特徴MDRシステム-MDRシステム---
仕様ミニチュアデルタリボン-ミニチュアデルタリボン5極--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング