17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

はんだ付けプラグ

通常単価(税別)
1,0161,380
税込単価
1,1181,518
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

高電圧スパイクや電磁障害の対策を施し、機器類の小型化に貢献できるコンパクトでスマートな製品設計のコネク...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

型番

極数

最小発注数量
10120-3000PE
20
1個
10126-3000PE
26
1個
10150-3000PE
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,016
( 1,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
1日目
1,380
( 1,518 )
お見積り

詳細情報

基本情報

高電圧スパイクや電磁障害の対策を施し、機器類の小型化に貢献できるコンパクトでスマートな製品設計のコネクタプラグです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだ付けプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだ付けプラグ
パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505シリーズ
デジタルマルチメーター TYシリーズ
[EA707AC-1,2,3用] 延長リード線(ストレートプラグ)
真の実効値型PC対応デジタルマルチメーター DT9602R+
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコアズワンエスコ
通常価格1,016-720 -46,000 -5,10011,0007,580
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目7日目1日目
温度-55~85℃-----
詳細適合対象:ケーブル/AWGNo.24~30、シェルシステム/MDRノンシールドシェルキット(ストレート型):2-9692-01~05、2-9693-01~04適合対象:コネクタ/パワークランプ(中継接続用ワイヤーマウントプラグ:2-9690-01)----
材質本体/ガラス強化ポリエステル、シュラウド/銅、コンタクト/銅合金本体/ナイロン樹脂、カバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金----
定格電圧AC/最大150V、DC/最大200VAC/DC250V以下----
定格電流最大0.5A最大10A/極(ただし、隣接コンタクト2極以上に通電の場合は最大7A/極)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング