17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ 38104シリーズ

通常単価(税別)
630
税込単価
693
通常出荷日:8日目

特殊治具工具や電線の前処理が不要で、電線をセットしプライヤーでつぶすだけで簡単かつ確実な一括圧接コネク...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

型番

カバー色

適合電線(AWGNo.)

仕上がり外径(φmm)

電線種類

商品詳細種別

最小発注数量
38104-E018-E00FL
オレンジ
18
2.1~2.4
ラウンドケーブル用
38104-E018E00FL橙
1個
38104-F018-F00FL
18
1.8~2.1
ラウンドケーブル用
38104-F018F00FL黄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
8日目
630
( 693 )
8日目

詳細情報

基本情報

特殊治具工具や電線の前処理が不要で、電線をセットしプライヤーでつぶすだけで簡単かつ確実な一括圧接コネクタです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ 38104シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ 38104シリーズ
3MTM リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 ミニ・クランプ分岐タイプ
パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505シリーズ
はんだ付けプラグ
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アナログマルチテスター KFシリーズ
メーカーアズワンスリーエムジャパンアズワンアズワンアズワンELPA朝日電器
通常価格630374 -720 -1,016 -46,000 -6,131
通常出荷日8日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目6日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプション---本体本体
材質本体/PBT(ポリブチレン・テレフタレート)、カバー/ナイロン、コンタクト/銅合金-本体/ナイロン樹脂、カバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金本体/ガラス強化ポリエステル、シュラウド/銅、コンタクト/銅合金--
使用温度範囲-20~70℃--20~75℃・85%RH以下---
定格電圧AC/DC160V以下-AC/DC250V以下AC/最大150V、DC/最大200V--
定格電流最大5.0A-最大10A/極(ただし、隣接コンタクト2極以上に通電の場合は最大7A/極)最大0.5A--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング