17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コネクタ用圧接工具37900-10

通常単価(税別)
23,895
税込単価
26,285
通常出荷日:1日目

【特長】・ミニ・クランプワイヤーマウントプラグ及びワイヤーマウントソケットの圧接に適しています。・ワン...

詳細を確認

    型番:

    2-9687-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    2-9687-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,895
    ( 26,285 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ミニ・クランプワイヤーマウントプラグ及びワイヤーマウントソケットの圧接に適しています。
    ・ワンタッチで圧接によるケーブル接続を実現します。
    【商品仕様】
    ・型番:37900-10
    ・適合対象:コネクタ/ミニ・クランプ(ワイヤーマウントプラグ:2-9682-01~08、2-9683-01~08、ワイヤーマウントソケット:2-9684-01~06、2-9685-01~06)
    ・全長(mm):155

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクタ用圧接工具37900-10の型番2-9687-01のページです。 型番2-9687-01に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタ用圧接工具37900-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタ用圧接工具37900-10
    圧着・圧接工具
    圧接工具・圧着工具 圧接型コネクタ用簡易圧接用具
    ミニ・クランプコネクタ用圧接工具
    圧着・圧接工具 207129シリーズ
    e-CON 専用圧接工具
    メーカーアズワントーコネミスミスリーエムジャパンモレックスミスミ
    通常価格23,89528,353 -4,50020,03042,545 -4,500
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト