17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ミニ・クランプ ボードマウントソケット

通常単価(税別)
190340
税込単価
209374
通常出荷日:10日目~65日目

ワイヤーマウントコネクタの着脱が可能な入出力器用の基板実装コネクタで、高密度実装を実現しました。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

型番

商品詳細種別

極数

最小発注数量
37203-62A3-003PL
37203-62A3-003PL
3極×1列
1個
37204-62A3-004PL
37204-62A3-004PL
4極×1列
1個
37212-62M3-003PL
37212-62M3-003PL
3極×4列
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190
( 209 )
26日目
210
( 231 )
10日目
340
( 374 )
65日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーマウントコネクタの着脱が可能な入出力器用の基板実装コネクタで、高密度実装を実現しました。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ・クランプ ボードマウントソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ・クランプ ボードマウントソケット
パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505シリーズ
はんだ付けプラグ
[クランプ式]デジタルテスター
アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1
アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-7
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコカイセカイセ
通常価格190-720 -1,016 -11,8594,1846,064
通常出荷日10日目〜1日目在庫品1日目〜2日目6日目在庫品1日目
詳細適合対象:コネクタ/ミニ・クランプ(ワイヤーマウントプラグ:2-9682-01~08、2-9683-01~08)適合対象:コネクタ/パワークランプ(中継接続用ワイヤーマウントプラグ:2-9690-01)適合対象:ケーブル/AWGNo.24~30、シェルシステム/MDRノンシールドシェルキット(ストレート型):2-9692-01~05、2-9693-01~04---
材質ボディ/66ナイロン、コンタクト/銅合金本体/ナイロン樹脂、カバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金本体/ガラス強化ポリエステル、シュラウド/銅、コンタクト/銅合金---
使用温度範囲1A通電時/-20~85℃、2A通電時/-20~75℃、3A通電時/-20~60℃-20~75℃・85%RH以下----
定格電圧AC/DC32V以下AC/DC250V以下AC/最大150V、DC/最大200V---
定格電流最大3.0A最大10A/極(ただし、隣接コンタクト2極以上に通電の場合は最大7A/極)最大0.5A---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング