ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

密閉容器 4515-60-004(容器のみ)

密閉容器 4515-60-004(容器のみ) 2-9668-21
通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目

【特長】・国連規格「UN規格」に適合している安全輸送容器です・90°ねじ込むだけで密閉できます・スタッ...

詳細を確認
  • 容器にフタは付属していません。
  • 固体用の容器です。液体には使用しないでください。

型番:

2-9668-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9668-21の仕様・寸法情報

仕様
DMフリー、ODCSフリー、GMOフリー、BSE、TSEフリー
サイズ(mm)
φ338×297
UN規格(ソリッド)
1H2/X30/S(ソリッド)
型番
4515-60-004(容器のみ)
最大有効内径
φ295mm
食品安全規格
EC 10/2011適合
容量(L)
15
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
2-9668-212-9668-21

サイズ

(mm)

型番

容量

(L)

最小発注数量
φ338×297
4515-60-004(容器のみ)
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国連規格「UN規格」に適合している安全輸送容器です
・90°ねじ込むだけで密閉できます
・スタッキングや積み重ねることができるので収納時に場所をとりません

ご注意

  • 容器にフタは付属していません。
  • 固体用の容器です。液体には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

密閉容器 4515-60-004(容器のみ)の型番2-9668-21のページです。 型番2-9668-21に関する仕様情報を記載しております。
密閉容器 4515-60-004(容器のみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉容器 4515-60-004(容器のみ)
マルエム容器
廃液回収容器 容量 2.5L~10L
ローラーボトル PETG
Jボトル 丸型広口 滅菌済
手提げ平角瓶
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,0005,2005,000 -40,577 -21,705 -4,460
通常出荷日1日目1日目1日目7日目〜1日目1日目
仕様DMフリー、ODCSフリー、GMOフリー、BSE、TSEフリー本体のみGL45無毒性・パイロジェンフリー滅菌済コック付き
UN規格(ソリッド)1H2/X30/S(ソリッド)-----
最大有効内径φ295mm-----
食品安全規格EC 10/2011適合-----
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)PP(ポリプロピレン)製HDPE(高密度ポリエチレン)本体/PETG(ポリエチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト