17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石油密度計

通常単価(税別)
7,87614,076
税込単価
8,66415,484
通常出荷日:10日目~19日目

【特長】・原油及び石油製品の密度試験に使用します。・JIS K 2249「原油及び石油製品の密度試験方...

詳細を確認
  • 材質
    ガラス
  • 全長
    約330mm
  • 重量(g)
    約40
  • 最小目盛
    0.0005g/mL
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • 測定目盛

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 13日以内
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

型番

測定目盛

最小発注数量
JIS I型-A No.1
0.600~0.650g/mL
1個
JIS I型-A No.2
0.650~0.700g/mL
1個
JIS I型-A No.3
0.700~0.750g/mL
1個
JIS I型-A No.4
0.750~0.800g/mL
1個
JIS I型-A No.5
0.800~0.850g/mL
1個
JIS I型-A No.6
0.850~0.900g/mL
1個
JIS I型-A No.7
0.900~0.950g/mL
1個
JIS I型-A No.8
0.950~1.000g/mL
1個
JIS I型-A No.9
1.000~1.050g/mL
1個
JIS I型-A No.10
1.050~1.100g/mL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,076
( 15,484 )
10日目
10,099
( 11,109 )
10日目
10,099
( 11,109 )
10日目
10,099
( 11,109 )
19日目
7,876
( 8,664 )
15日目
7,876
( 8,664 )
19日目
7,876
( 8,664 )
15日目
7,876
( 8,664 )
13日目
7,876
( 8,664 )
12日目
7,876
( 8,664 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原油及び石油製品の密度試験に使用します。
・JIS K 2249「原油及び石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石油密度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石油密度計
引掻き式硬度計 318シリーズ
10度間重ボーメ度計 JCシリーズ
ゴム硬度計 WRシリーズ
石油密度計10箱入りセット
カサ密度測定器 顔料用
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格7,876-144,808 -6,410 -28,978 -93,753168,302
通常出荷日10日目〜10日目1日目1日目〜19日目9日目
材質ガラス ---ガラス -
全長約330mm ---約330mm -
重量(g)約40---約40-
最小目盛0.0005g/mL---0.0005g/mL-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト