17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上フライス盤 Little Millingシリーズ

通常単価(税別)
193,000272,715
税込単価
212,300299,987
通常出荷日:8日目

【特長】・小型で場所を取らない省スペース型の卓上フライス盤です・正回転逆回転機能、回転速度は無段階のダ...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

電源

付属品

型番

重量

テーブルサイズ

スピンドル

ミーリングヘッド上下

回転速度(高低切替)

テーブルまでの距離

送りハンドル(左右前後)

ファインフィード

最小発注数量
355×420×590~730
AC100V 50/60Hz 150W
ドリルチャック(本体取付済)・チャックキー・クランプセット(10点入)・Tスロットナット
Little Milling1
40kg
240×145mm
MT‐2
220mm
高100~2000min^-1・低100~1000min^-1
270mm
0.025mm/目盛・2.0mm回転
0.05mm/目盛・1.8mm/回転
1個
520×500×585~760
AC100V 50/60Hz 350W
ドリルチャック(本体取付済)・チャックキー・クイックバイス(大)・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット・プロテクター
Little Milling9
50kg
403×92mm
MT‐3
185mm
高100~2500min^-1・低100~1100min^-1
285mm
0.02mm/目盛・1.5mm/回転
0.025mm/目盛・1.5mm/回転
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,000
( 212,300 )
8日目
272,715
( 299,987 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で場所を取らない省スペース型の卓上フライス盤です
・正回転逆回転機能、回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上フライス盤 Little Millingシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上フライス盤 Little Millingシリーズ
卓上フライス盤クイックバイス(大)
卓上フライス盤(ボール盤機能)
卓上フライス盤 K-280本体/別売部品
精密卓上フライス盤リトルミーリング9スターターセット
ミニフライス盤LittleMilling1
メーカーアズワンアズワン光畑製作所ホーザンミスターマイスターミスターマイスター
通常価格193,000-29,694984,616977 -287,912156,990
通常出荷日8日目8日目18日目2日目〜5日目5日目
コラム傾斜±45°-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング