17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ドライ真空ポンプ(Secoシリーズ) SVシリーズ

通常単価(税別)
92,708194,040
税込単価
101,979213,444
通常出荷日:15日目~35日目

【特長】・専用リリーフバルブがセットされており、締め切り運転防止が可能です。・空冷式により冷却水が不要...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧(V)

排気速度

(L/min)

真空到達度

サイズ

(mm)

吸・排気口径

電源詳細

重量

(kg)

最小発注数量
100
50/60(50/60Hz)
15000Pa
239×144×142
1/4インチ
単相100V、50/60Hz
50
1個
100
122/146(50/60Hz)
15000Pa
264×120×162
3/8インチ
-
85
1個
200
167/200(50/60Hz)
15000Pa
413×239×260
3/8インチ
三相200V
21
1個
200
267/317(50/60Hz)
15000Pa
436×239×260
1/2インチ
三相200V
25
1個
200
417/500(50/60Hz)
12000Pa
496×253×282
3/4インチ
三相200V
31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,708
( 101,979 )
15日目
118,580
( 130,438 )
35日目
161,700
( 177,870 )
15日目
172,480
( 189,728 )
15日目
194,040
( 213,444 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用リリーフバルブがセットされており、締め切り運転防止が可能です。
・空冷式により冷却水が不要です。
・ドライランニング可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライ真空ポンプ(Secoシリーズ) SVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライ真空ポンプ(Secoシリーズ) SVシリーズ
ドライ真空ポンプ DAシリーズ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ
ドライ真空ポンプ DAP-15
ドライ真空ポンプ(加圧減圧両用) DAPシリーズ
高真空ダイヤフラム型ドライふっ素樹脂 真空ポンプ(耐蝕型) DTCシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアルバックアズワンアズワン
通常価格92,708-58,19924,379 -42,68042,680 -167,270 -
通常出荷日15日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
真空ポンプ種類ドライ形-----
電源AC-----

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング