17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ロータリーベーン真空ポンプ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番サイズ吸気口サイズ商品詳細種別
2-9510-03422×212×234mm3/4インチ16/19(270/320)
2-9510-02422×212×234mm3/4インチ10/12(170/200)
2-9510-05625×284×270mm1/4インチ40/48(670/800)
2-9510-04597×284×270mm3/4インチ25/30(420/500)

型番リスト

表示件数

電圧(V)

排気速度

(L/min)

真空到達度

サイズ

(mm)

吸・排気口径

電源詳細

重量

(kg)

最小発注数量
100
170/200(50/60Hz)
200Pa
422×212×234
吸気口径:3/4インチ
-
19
1個
100
270/320(50/60Hz)
200Pa
422×212×234
吸気口径:3/4インチ
-
19
1個
200
420/500(50/60Hz)
200Pa
597×284×270
吸気口径:3/4インチ
三相200V
34
1個
200
670/800(50/60Hz)
20Pa
625×284×270
吸気口径:1/4インチ
三相200V
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269,500
( 296,450 )
19日目
334,180
( 367,598 )
15日目
431,200
( 474,320 )
26日目
549,780
( 604,758 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能オイルミストフィルターを標準内蔵しており大気開放可能です (クリーンルームクラス10000程度)。
・水蒸気等の凝縮性ガス排気に強い構造です。

商品担当おすすめ

  • バルブシステム専用コントローラ 画像

    武蔵エンジニアリング

    バルブシステム専用コントローラ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロータリーベーン真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーベーン真空ポンプ
高真空ダイアフラム真空ポンプ
油回転真空ポンプ・ポンプ用オプション
ツーステージ真空ポンプ
真空ポンプ用オイル
ドライ真空ポンプ DAシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格269,500-201,531 -44,100 -37,825 -21,045 -58,199
通常出荷日15日目〜1日目4日目1日目〜5日目〜1日目
真空ポンプ種類油回転形--油回転形--
電源AC--AC--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング