ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

デジタルマルチメーター 3999カウント・LCD 2.5/sec TMシリーズ

通常単価(税別)
15,19814,742
税込単価
16,71816,216
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

デジタル表示のため測定値が読みやすく、AC/DCの電流・電圧のほか、周波数や抵抗値の測定もできます。

型番:

2-9496-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9496-01の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替
自動
測定範囲:直流電圧(V)
0~600
測定範囲:交流電圧(V)
0~600
測定範囲:直流電流(A)
0~10
測定範囲:交流電流(A)
0~10
測定範囲:抵抗(Ω)
0~40M
測定範囲:容量(F)
0~100μ
測定範囲:周波数(Hz)
0.01~99.99k
検電機能
なし
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
あり
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
なし
電源
006P×1
寸法(mm)
88×48×163
本体質量(g)
280
詳細
CATIV600V、CATIII1000V過電圧保護
絶縁抵抗
0~40M
型番
TM-86
サンプリングレート
2.5/sec
付属品
キャリングケース、テストリード、テスト用電池

型番リスト

表示件数
型番
2-9496-01

測定項目

測定範囲:直流電圧

(V)

測定範囲:交流電圧

(V)

測定範囲:容量

(F)

測定範囲:周波数

(Hz)

詳細

型番

サンプリングレート

最小発注数量
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
0~600
0~600
0~100μ
0.01~99.99k
CATIV600V、CATIII1000V過電圧保護
TM-86
2.5/sec
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,19814,742
( 16,216 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デジタル表示のため測定値が読みやすく、AC/DCの電流・電圧のほか、周波数や抵抗値の測定もできます。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター 3999カウント・LCD 2.5/sec TMシリーズの型番2-9496-01のページです。 型番2-9496-01に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチメーター 3999カウント・LCD 2.5/sec TMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメーター 3999カウント・LCD 2.5/sec TMシリーズ
デジタルマルチメーター TYシリーズ
ポケット型デジタルマルチメーター MT-4090
ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095
PC対応デジタルマルチメーター MT-4520
デジタルマルチメーター MT-4510 指示板日本語対応モデル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,19846,000 -3,2004,5008,8885,500
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目7日目7日目1日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
レンジ切替自動自動自動自動自動自動
測定範囲:直流電流(A)0~100~100~0.20~0.60~100~10
測定範囲:交流電流(A)0~100~100~0.20~0.60~100~10

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング