ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山【12個入り】

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:12日目

【商品仕様】・型番:替刃 木工金属兼用(大アサリ)52山・1組(12本入)

型番:

2-9419-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

2-9419-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
仕様
木工金属兼用(大アサリ)52山
商品タイプ詳細
替刃
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-9419-14
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
12日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:替刃 木工金属兼用(大アサリ)52山
・1組(12本入)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山の型番2-9419-14のページです。 型番2-9419-14に関する仕様情報を記載しております。
卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山
卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山
卓上糸ノコ盤替刃 ピンタイプ木工用
卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃
ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用)
糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TFE-450用)
メーカーアズワンアズワンアズワンリョービリョービリョービ
通常価格1,4001,600700 -1,141 -942 -978
通常出荷日12日目10日目10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品
仕様木工金属兼用(大アサリ)52山金属(真鍮)用(小アサリ)130山----
商品タイプ詳細替刃替刃替刃---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト