ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

卓上糸ノコ盤TFE-450

通常単価(税別)
44,706
税込単価
49,177
通常出荷日:19日目

【特長】・クイックブレードチェンジ機構により、糸ノコ刃の交換が容易です。【商品仕様】・型番:TFE-4...

詳細を確認

型番:

2-9419-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9419-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
小型切断機
用途
木工用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
50
サイズ(mm)
605×295×320
型番
TFE-450
切断能力
木材50mm
ストローク数(min)
400~1600
ストローク量(mm)
18
テーブル寸法(mm)
250×380
フトコロ寸法(mm)
400
付属品
糸ノコ刃(ピンタイプ72山×6本)、糸ノコ刃交換用固定棒、 ラバーブーツ(3個)、ノズルアタッチメント、 六角棒レンチ(3mm・4mm)
重量(kg)
12
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-9419-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,706
( 49,177 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイックブレードチェンジ機構により、糸ノコ刃の交換が容易です。
【商品仕様】
・型番:TFE-450
・切断能力:木材50mm
・ストローク数:400~1600/min
・ストローク量:18mm
・フトコロ寸法:400mm
・テーブル寸法:250×380mm
・電源:AC100V 50/60Hz 50W
・重量:12kg
・付属品:糸ノコ刃(ピンタイプ72山×6本)、糸ノコ刃交換用固定棒、 ラバーブーツ(3個)、ノズルアタッチメント、 六角棒レンチ(3mm・4mm)
・サイズ(mm):605×295×320

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上糸ノコ盤TFE-450の型番2-9419-01のページです。 型番2-9419-01に関する仕様情報を記載しております。
卓上糸ノコ盤TFE-450のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上糸ノコ盤TFE-450
糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TFE-450用)
ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用)
卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃
卓上糸ノコ盤替刃 ピンタイプ木工用
卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山
メーカーアズワンリョービリョービリョービアズワンアズワン
通常価格44,706978942 -1,141 -700 -1,400
通常出荷日19日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜10日目12日目
商品タイプ小型切断機その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品
用途木工用-木工用---
電圧(V)AC100-----
消費電力(W)50-----
サイズ(mm)605×295×320-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト