17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン サンドブラスター

通常単価(税別)
304,758
税込単価
335,234
通常出荷日:8日目

【特長】・研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研...

詳細を確認

    型番:

    2-9417-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-9417-03の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    製品本体
    サイズ(mm)
    -
    型番
    -
    詳細
    サンデックスV
    仕様
    循環式
    電源
    AC100V 50/60Hz 150VA
    付属品
    フットスイッチ、配管ホース(φ8)・継手、覗窓防護シート、研磨材(カーボランダム)3kg
    外寸(mm)
    350×385×570
    重量
    15kg
    ノズル内径
    φ4mm
    推奨使用圧力
    0.3~0.7MPa
    推奨研磨材径
    0.180~0.420mm

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • サイズ(mm)

    • 型番

    • 詳細

    • 仕様

    • 電源

    • 付属品

    • 外寸(mm)

    • 重量

    • ノズル内径

    • 推奨使用圧力

    • 推奨研磨材径

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-9417-03

    商品タイプ

    サイズ(mm)

    型番

    詳細

    仕様

    電源

    付属品

    外寸(mm)

    重量

    ノズル内径

    推奨使用圧力

    推奨研磨材径

    最小発注数量
    製品本体
    -
    -
    サンデックスV
    循環式
    AC100V 50/60Hz 150VA
    フットスイッチ、配管ホース(φ8)・継手、覗窓防護シート、研磨材(カーボランダム)3kg
    350×385×570
    15kg
    φ4mm
    0.3~0.7MPa
    0.180~0.420mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    304,758
    ( 335,234 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です
    ・研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です
    ・サンデックスVはより噴射力が強く、研磨材も研削力高いカーボランダムを使用できます
    ・加圧ノズルは使いきりの研磨材で、キメ細かい表面処理が可能です(サイクルジュニアIIのみ)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アズワン サンドブラスターの型番2-9417-03のページです。 型番2-9417-03に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン サンドブラスターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン サンドブラスター
    エスコ サンドブラスター
    サンドブラスター用研磨材
    サンドブラスターEA127BL-1
    サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式 0004001
    プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材
    メーカーアズワンエスコアネスト岩田エスコアズワンニッチュー
    通常価格304,75827,6642,822 -28,597152,72722,076 -
    通常出荷日8日目1日目8日目〜1日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ブラストカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト