17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドリルプレスLITE 2-9403-01

ドリルプレスLITE

通常単価(税別)
12,100
税込単価
13,310
通常出荷日:8日目

【特長】・作業台に固定できるクランプ付き。・作業机に固定できるクランプ付きで、場所を選ばず材料の穴開け...

詳細を確認

    型番:

    2-9403-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-9403-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-9403-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,100
    ( 13,310 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・作業台に固定できるクランプ付き。
    ・作業机に固定できるクランプ付きで、場所を選ばず材料の穴開け作業ができます。
    ・小型ペンタイプツールPT-αII、及びハンドピースグラインダーHP-100R2に適したアタッチメントです。
    【商品仕様】
    ・型番:LITE
    ・ベース取り付け可能幅:厚さ35mm
    ・サイズ(mm):162×135×195
    ・重量(g):約840

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ドリルプレスLITEの型番2-9403-01のページです。 型番2-9403-01に関する仕様情報を記載しております。
    ドリルプレスLITEのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドリルプレスLITE
    電動ドリル用ドリルチャック
    ドリルガイド
    ユニドリル
    電気ドリル 二段変速ドリル D13VK
    電気ドリル D13
    メーカーアズワントップ工業CLOVERマキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
    通常価格12,1005,641 -1,48123,91230,34428,875
    通常出荷日8日目在庫品1日目5日目3日目在庫品1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト