17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 砥石サイズ(mm)

  • 型番

  • ホルダー長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

精密セラミック砥石セット SSシリーズ

精密セラミック砥石セット SSシリーズ 2-9342-06
通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:12日目

【特長】・超繊細な作業向けの研磨用砥石で、滑らかな研磨面ができます。・小さなサイズにも関わらず強度と弾...

詳細を確認

型番:

2-9342-06
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9342-06の仕様・寸法情報

砥石サイズ(mm)
0.5×6×50
型番
SSH-06S
ホルダー長さ(mm)
145
セット内容
#400・#800・#1200砥石×各1本、ホルダー×1本

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-9342-06

砥石サイズ(mm)

型番

ホルダー長さ(mm)

最小発注数量
0.5×6×50
SSH-06S
145
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超繊細な作業向けの研磨用砥石で、滑らかな研磨面ができます。
・小さなサイズにも関わらず強度と弾力性に優れ、研磨作業の効率化に役立ちます。
・砥石は粒度別に色分けされています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密セラミック砥石セット SSシリーズの型番2-9342-06のページです。 型番2-9342-06に関する仕様情報を記載しております。
精密セラミック砥石セット SSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密セラミック砥石セット SSシリーズ
ニュースーパーストーンミニセット
セラミック砥石“セラトン”
ジーベックセラミック砥石
セラミック砥石 クリストンマトリックスミニ
ダイヤモンド砥石 TABシリーズ
メーカーアズワン日本ジーシー工業双和化成大和製砥所双和化成トラスコ中山
通常価格6,0004,426 -2,845 -2,032 -1,220 -15,749
通常出荷日12日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜4日目
セット内容#400・#800・#1200砥石×各1本、ホルダー×1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト