17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧力トランスミッター

通常単価(税別)
28,196
税込単価
31,016
通常出荷日:16日目

【特長】・センサー部は溶接構造で、内部にOリングは使用しておりません。・接液部材質はステンレス(SUS...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス(SUS316)
  • 電源
    7~33VDC
  • 詳細
    出力4~20mA
  • ケーブル長
    1.5m
  • 精度
    ±0.5%FS
  • 接続
    G1/4オス
  • 保護等級
    IP67
  • 商品詳細種別
    センサー

型番:

2-9187-04
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9187-04の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(SUS316)
電源
7~33VDC
詳細
出力4~20mA
ケーブル長
1.5m
精度
±0.5%FS
接続
G1/4オス
保護等級
IP67
測定範囲(MPa)
0~50
商品詳細種別
センサー
メーカー型番
520.9L5S03L401W

絞り込み条件

  • 測定範囲(MPa)

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-9187-04

測定範囲(MPa)

メーカー型番

最小発注数量
0~50
520.9L5S03L401W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,196
( 31,016 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー部は溶接構造で、内部にOリングは使用しておりません。
・接液部材質はステンレス(SUS316L)で気体・液体・アンモニアを含む冷媒など幅広い流体の圧力監視、制御用センサーとして使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力トランスミッターの型番2-9187-04のページです。 型番2-9187-04に関する仕様情報を記載しております。
圧力トランスミッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力トランスミッター
長野計器 防水形デジタル圧力計
長野計器 一般産業用デジタル圧力計
長野計器 高精度電池式デジタル圧力計
デジタルフォースゲージ FGPシリーズ
デジタルフォースゲージ用 計測スタンド MX2-500N
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,19646,830 -39,408 -47,53390,552259,700
通常出荷日16日目8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜19日目
材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)--
電源7~33VDC---ACアダプタ(DC9V/200mA)または内蔵ニッケル水素電池(充電式)AC100~240V
詳細出力4~20mA----計測スタンド
ケーブル長1.5m-----
精度±0.5%FS±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)±(0.25%F.S.+1digit)±0.2%R.C.及び±1/2digit(23℃にて)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト