17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(W×D×H)

(mm)

メーカー型番

出力電圧

出力電流

プラグ形状

最小発注数量
64×50×26.5
US318-12-PL03B
12V
1.5A
PL03B
1個
72.7×53×35.7
UU324-1220-PL03B
12V
2.0A
PL03B
1個
113.5×54×36.3
UEA360-2425-PL03B
24V
2.5A
PL03B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
1日目
3,960
( 4,356 )
1日目
10,100
( 11,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

【共通仕様】
・入力電圧:100-240V
・プラグ極性:センタープラス

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V
ACアダプター  UA 310シリーズ
AC100V・DC12V・USBポータブル電源 EA812HB-9
AC100V→DC0-20V/5.0A直流安定化電源EA812-2
多入力電子負荷装置
直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V
メーカーアズワンアズワンエスコエスコテクシオ・テクノロジーアズワン
通常価格3,800-2,930221,69821,150201,379 -20,726
通常出荷日1日目1日目5日目1日目4日目〜1日目
商品区分関連部品関連部品直流・交流兼用直流電源負荷装置直流電源
電源AC 100~240VAC 100~240V---AC 100V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング