ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防水導電率計 AS650

防水導電率計 AS650 2-902-01
通常単価(税別)
14,280
税込単価
15,708
通常出荷日:1日目

【特長】・先端が細く、テストチューブにも使用できます。・持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定...

詳細を確認

型番:

2-902-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-902-01の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番品番測定範囲精度分解能校正液濃度校正材質防塵・防水電源本体サイズ電極先端径重量付属品測定項目
2-902-01AS650温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/L、 導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm1413μS/cm1点本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)IP57CR2032リチウム電池×2個29×14×148mmφ10mm43g校正液10mL×1本、保護ケース導電率・温度・塩分・TDS

型番リスト

表示件数
型番
2-902-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,280
( 15,708 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が細く、テストチューブにも使用できます。
・持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。
・消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
【商品仕様】
・型番:AS650
・測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm
・精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%
・分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/L、 導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm
・校正液濃度:1413μS/cm
・校正:1点
・材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)
・防塵・防水:IP57
・電源:CR2032リチウム電池×2個
・本体サイズ:29×14×148mm
・ 電極先端径:φ10mm
・重量:43g
・付属品:校正液10mL×1本、保護ケース
・測定項目:導電率・温度・塩分・TDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水導電率計 AS650の型番2-902-01のページです。 型番2-902-01に関する仕様情報を記載しております。
防水導電率計 AS650のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水導電率計 AS650
防水導電率計 AS650 校正証明書付き
導電率計
ポータブル導電率計セブンゴー導電率
導電率計用標準液/交換用電極
導電率計オプションセル
メーカーアズワンアズワンケニスメトラー・トレドアズワンアズワン
通常価格14,28033,21227,58518,0063,500 -35,211 -
通常出荷日1日目19日目4日目1日目1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト