17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超小型温度ロガー EBI11-Tシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超小型温度ロガー EBI11-Tシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-8564-25

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高温下でもリアルタイムでモニタリング可能です。
・無線通信で測定工程をリアルタイムで監視可能です。
・缶詰・パウチ・ペットボトル内部等の通常では困難な容器内での温度測定記録も可能です。

指定中の仕様・寸法情報

重量
18.5g
詳細
超小型温度ロガー(センサー長50mm)
材質
ステンレス製(SUS316L)/PEEK材
分解能
0.01℃
精度
±0.1℃
サイズ
φ16.5×22mm
型番
EBI11-T231
測定間隔
1秒~24時間(可変)
バッテリー
R1225A(交換可)
温度測定範囲
-30~+150℃
センサータイプ
白金低抗体1000Ω(Pt1000)
バッテリ寿命
約50週(15分間隔測定時)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト