ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    AC/DCクランプメーターM290RMS

    通常単価(税別)
    40,559
    税込単価
    44,615
    通常出荷日:1日目

    【特長】・小型ながらAC/DC400Aまでのワイド計測可能な実効値(RMS)タイプです。 ・インバータ...

    詳細を確認

    型番:

    2-8180-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-8180-01の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
    測定範囲:交流電流(A)
    0~400
    測定範囲:直流電流(A)
    0~400
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~999.9
    測定可能導体最大径(mm)
    30
    整流方式
    真の実効値整流方式
    通信機能
    なし
    電源
    単4乾電池×3
    型番
    M-290RMS
    寸法(mm)
    45×24×180
    本体質量(g)
    135
    付属品
    テストリード、ソフトケース、テスト用電池

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-8180-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,559
    ( 44,615 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型ながらAC/DC400Aまでのワイド計測可能な実効値(RMS)タイプです。
    ・インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に適しています。
    ・直流電流計測での0調整はワンプッシュで容易です。
    【商品仕様】
    ・型番:M290RMS
    ・測定項目:電圧・電流
    ・測定範囲:AC/DC電流/0~400.0A、AC/DC電圧/0~600.0V、抵抗/0~999.9Ω
    ・精度:AC/DC電流・抵抗/±1.5%rdg、AC/DC電圧/±1.0%rdg
    ・表示:4000カウント
    ・電源:単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
    ・オートパワーオフ機能付き
    ・付属品:ソフトケース
    ・サイズ:44×24×180mm
    ・重量:135g

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AC/DCクランプメーターM290RMSの型番2-8180-01のページです。 型番2-8180-01に関する仕様情報を記載しております。
    AC/DCクランプメーターM290RMSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC/DCクランプメーターM290RMS
    デジタルクランプテスタ CENTER-202
    フォークカレントテスタRMS
    ミニクランプリーカー(漏れ電流計) M140
    テクトロニクス&フルーク フレキシブル電流プローブ対応AC/DCクランプメーター
    AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)
    メーカーアズワンA-Gas Japan(旧FUSO)共立電気計器アズワンアズワン共立電気計器
    通常価格40,55924,59413,18236,00042,567 -23,661
    通常出荷日1日目5日目3日目1日目8日目6日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    測定項目交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流
    測定範囲:交流電流(A)0~4000~6000~1000~300-0~300
    測定範囲:直流電流(A)0~400-0~±100--0~300

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング