17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フローメーター RK1710シリーズ

通常単価(税別)
13,48314,868特別価格
税込単価
14,83116,355特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

金属製ブロック、ニードルバルブ付き構造でありながら、コストをさらに追及したローコスト流量計で、滑らかな...

詳細を確認
  • 全長 (m)
    0.104
  • 耐圧
    0.5MPa
  • ガス種類
    AIR・窒素
  • 精度
    FS±10%
  • 材質
    接ガス部:真鍮・パイレックスガラス・NBRパッキン・ステンレス(SUS316)・ジュラコン®、ボディ:真鍮(ニッケルメッキ)
  • 接続口
    Rc1/8
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 流量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

流量

最小発注数量
1000mL/min
1個
5000mL/min
1個
10000mL/min
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,86813,168
( 14,485 )
1日目
13,79413,169
( 14,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,483
( 14,831 )
5日目

詳細情報

基本情報

金属製ブロック、ニードルバルブ付き構造でありながら、コストをさらに追及したローコスト流量計で、滑らかな流量調整が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローメーター RK1710シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローメーター RK1710シリーズ
ふっ素樹脂製コック (ロック締め) 016シリーズ
二方・三方コック
手動式ピストンポンプ
ミニポンプ MPシリーズ
ボールバルブ PUBVシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,483-5,895 -16,931 -100,469115,64016,400 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目8日目10日目〜1日目
全長(m)0.104-0.081.1--
耐圧0.5MPa約100.0kPa----
ガス種類AIR・窒素-----
精度FS±10%---設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)-
材質接ガス部:真鍮・パイレックスガラス・NBRパッキン・ステンレス(SUS316)・ジュラコン®、ボディ:真鍮(ニッケルメッキ)本体:PTFE(四フッ化エチレン)、ハンドル・ロックキャップ:PP(ポリプロピレン)、Oリング:バイトン(R)PFA(ふっ素樹脂)(本体)/ETFE(ふっ素樹脂)(ハンドル)パッキン/ふっ素樹脂、本体/ステンレス(SUS304)-本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFE
よく一緒に購入される商品

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング