17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

K熱電対データロガー RX-450K

通常単価(税別)
24,000
税込単価
26,400
通常出荷日:1日目

【特長】・コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。・取り込んだデ...

詳細を確認

    型番:

    2-7963-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-7963-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-7963-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,000
    ( 26,400 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。
    ・取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。
    ・パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
    【商品仕様】
    ・型番:RX-450K
    ・測定範囲:-200~999.9℃
    ・分解能:0.2℃
    ・温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)
    ・測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)
    ・分解能:0.2℃
    ・最大記録容量:15000ポイント
    ・測定間隔:5~59秒・1~240分
    ・バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)
    ・電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)
    ・サイズ:95.0×21.0×10.4mm
    ・重量:約21g(電池・熱電対除く)
    ・対応OS:Windows(R)2000(SP4のみ)/XP(SP2以上)/VistaTM(32bitのみ)/7(32bitのみ)
    ・※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。 URL http://www.omc-ltd.co.jp/download/asone/dl_top.html

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    K熱電対データロガー RX-450Kの型番2-7963-03のページです。 型番2-7963-03に関する仕様情報を記載しております。
    K熱電対データロガー RX-450Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    K熱電対データロガー RX-450K
    データミニ LR9691/K熱電対コネクタ
    温度データロガ 0602.0645 素線K熱電対温度プローブ(ファイバーグラス被覆)
    温湿度データロガー RX-350TH
    レーザー墨出し器 EA780K-2A/EA780K-2SA
    レーザーライン EA780Kシリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエスコエスコ
    通常価格24,0001,5207,50022,78039,300 -28,800 -
    通常出荷日1日目1日目10日目1日目2日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング