17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温湿度データロガー RX-350TH

通常単価(税別)
22,780
税込単価
25,058
通常出荷日:1日目

【特長】・小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。・パソコンのUSBに直結するタイプですので、コ...

詳細を確認

    型番:

    2-7963-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-7963-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-7963-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,780
    ( 25,058 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。
    ・パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。
    ・液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。
    ・上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。
    ・パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
    【商品仕様】
    ・型番:RX-350TH
    ・測定範囲(温度/湿度):-20~70℃/5~90%RH
    ・分解能(温度/湿度):0.01℃/0.03%RH
    ・測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)
    ・分解能:0.01℃/0.03%RH
    ・最大記録容量:15000ポイント(温湿度)
    ・測定間隔:2~59秒、1~240分
    ・バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)
    ・サイズ:100.7×21.0×10.4mm
    ・重量:約20g(電池除く)
    ・対応OS:Windows(R)XP(SP2以上)/VistaTM(32bitのみ)/7(32bitのみ)
    ・※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。 URL http://www.omc-ltd.co.jp/download/asone/dl_top.html

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    温湿度データロガー RX-350THの型番2-7963-02のページです。 型番2-7963-02に関する仕様情報を記載しております。
    温湿度データロガー RX-350THのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温湿度データロガー RX-350TH
    デジタル温湿度SDデータロガー
    K熱電対データロガー RX-450K
    12CHデータロガー 温度・電圧・湿度
    温湿度カードロガー MR6662
    データミニ (温度・温湿度モデル) LRシリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格22,78017,24324,000103,00023,1955,540 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目1日目19日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト