17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ラッピングフィルム研磨材 216×280mm

通常単価(税別)
660796
税込単価
726876
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・超微粒子を厚みが均一なポリエステルフィルムに塗布しており、きめ細かで美しい仕上げ面が得られま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

ミクロン

型番

材質

最小発注数量
600
30.0μ
黄緑
A3-30SHT
酸化アルミナ
1個
1200
12.0μ
A3-12SHT
酸化アルミナ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
796
( 876 )
1日目
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・超微粒子を厚みが均一なポリエステルフィルムに塗布しており、きめ細かで美しい仕上げ面が得られます
・耐水・耐油性、乾式・湿式の両方に使用可能です
・精密機器部分の研磨、あらゆる部品・部材の精密仕上げ研磨に適しています

商品情報

製品仕様

型番入数サイズ厚さ重量粒度(ミクロン(μ)/メッシュ)
2-7697-031枚216×280mm75μm600g12.0μ/#1200
2-7697-07薄緑1枚216×280mm75μm600g1.0μ/#8000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッピングフィルム研磨材 216×280mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
サラザラ部分の仕上げに
5
満足度:5.0
とてもきれいにしあがるようで 現場で定期的に同メーカーのラッピングフィルムを購入されています。 パッケージ変更か入り数違...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッピングフィルム研磨材 216×280mm
ラッピングフィルム研磨材 216×280×0.075mm
3M™ラッピングフィルム研磨材
216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート( 1枚)
ラッピングフィルムシート 230×280mm
ラッピングフィルム研磨剤
メーカーアズワンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコ柳瀬トラスコ中山
通常価格660-18,315 -19,433480360 -3,000
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目2日目1日目〜1日目〜
幅(mm)216216216-230230
長さ(mm)280280280-280280
入数1枚-----
厚さ75μm-----
重量600g-----
よく一緒に購入される商品

フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング