17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密圧力調整器

通常単価(税別)
34,000特別価格
税込単価
37,400特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です・減圧構造2段式は...

詳細を確認
  • 詳細
    SRS-HS
  • 側圧力計(入口/出口)
    25/1.0MPa
  • 調整圧力
    0.1~0.6MPa
  • 最大流量
    100L/min
  • 型番
    GHN3-2
  • 本体材質
    真鍮
  • 1次圧力
    15.0MPa以下
  • 適用ガス
    O2・N2・Ar・Air
  • 減圧構造
    1段式
  • 入口
    W22 14山右 袋ナット
  • 出口
    Rc1/4バルブ
  • メーカー型番
    GHN3-2

型番:

2-759-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-759-01の仕様・寸法情報

詳細
SRS-HS
側圧力計(入口/出口)
25/1.0MPa
調整圧力
0.1~0.6MPa
最大流量
100L/min
型番
GHN3-2
本体材質
真鍮
1次圧力
15.0MPa以下
適用ガス
O2・N2・Ar・Air
減圧構造
1段式
入口
W22 14山右 袋ナット
出口
Rc1/4バルブ
メーカー型番
GHN3-2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-759-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,00032,827
( 36,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です
・減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密圧力調整器の型番2-759-01のページです。 型番2-759-01に関する仕様情報を記載しております。
精密圧力調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密圧力調整器
精密圧力調整器 GSNシリーズ
圧力トランスミッター
デジタルフォースゲージ用 計測スタンド MX2-500N
みるみるくん3 圧力試験器
一般圧力計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンレッキス工業右下精器製造
通常価格34,00063,325 -28,196259,700114,0266,260 -
通常出荷日1日目1日目〜16日目19日目2日目7日目〜
詳細SRS-HSGSシリーズ出力4~20mA計測スタンド--
側圧力計(入口/出口)25/1.0MPa-----
調整圧力0.1~0.6MPa-----
最大流量100L/min-----
型番GHN3-2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング