17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温湿度計 ADシリーズ

通常単価(税別)
4,2004,334
税込単価
4,6204,767
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・外部センサーで離れた場所の温度も計測する事ができます。・最大値・最低値をメモリできます。

詳細を確認
  • 詳細
    壁掛・スタンド兼用
  • 表示項目
    温度・湿度・時刻
  • 電源
    単4乾電池×2本(テスト用付属)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • サイズ

  • 重量

  • 測定範囲(温度/湿度)

  • 外部センサーケーブル長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

サイズ

重量

測定範囲(温度/湿度)

外部センサーケーブル長

最小発注数量
AD-5680
100×25×120mm
180g
-10~+50℃(内部)・-50~+70℃(外部)/20~100%RH
3m
1個
AD-5681
112×37×90mm
135g
-10~+50℃/20~100%RH(内部)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,334
( 4,767 )
1日目
4,200
( 4,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部センサーで離れた場所の温度も計測する事ができます。
・最大値・最低値をメモリできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計 ADシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温湿度計 ADシリーズ
外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き)
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
温度データーロガー ADシリーズ
カラフル温湿度計 A-230シリーズ
赤外線放射温度計 SKシリーズ
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,200-4,133 -5,0008,080 -2,147 -14,490 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
詳細壁掛・スタンド兼用-卓上・壁掛兼用-測定範囲(温度/湿度):-10~+50℃/10~98%RH距離係数:D:S=10:1
表示項目温度・湿度・時刻--温度--
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)-単4乾電池×2本(テスト用付属)CR2形リチウム電池1個単4乾電池×1本(テスト用付属)9V乾電池6F22(006P)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング