液晶デジタル顕微鏡(生物顕微鏡) CE44341

液晶デジタル顕微鏡(生物顕微鏡) CE44341
通常単価:
46,648
通常出荷日:
1日目

【特長】
・静止画・動画の撮影・保存が可能です。
・アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。
・メカニカルステージを搭載しています。
・CE44348は対物レンズ(20×・60×)が別途付属しており自由に付け替え可能です。
【商品仕様】
・型番:CE44341
・カメラ部:500万画素CMOSイメージセンサー
・インターフェイス:PC接続(USB2.0)
・メモリ:外部SDメモリーカードスロット付き(4GBまで使用可能)
・倍率:光学式/40倍・100倍・400倍、 4倍デジタルズーム160~1600倍(3.5インチ画面)
・液晶:カラーLCD3.5インチ
・光源装置:LEDライト(投射、透過)
・サイズ(mm):140×170×320
・重量(kg):1.6
・生物顕微鏡
・付属品:キャリングケース、ACアダプター、AVケーブル、USBケーブル、プレパラートセット

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-6681-01

型番
2-6681-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

46,648円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

液晶デジタル顕微鏡(生物顕微鏡) CE44341の型番2-6681-01のページです。
型番2-6681-01に関する仕様情報を記載しております。

2-6681-01で型番確定

液晶デジタル顕微鏡(生物顕微鏡) CE44341のレビュー