17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SV型粘度計

通常単価(税別)
287,838
税込単価
316,622
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・温度・粘性変化をパソコンにグラフ表示できます。・SV型(音叉型振動式)によるフルレンジ1%の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    振動式粘度計
  • 外形寸法
    計測部 332(W)×314(D)×536(H)mm、表示部 238(W)×132(D)×170(H)mm
  • 測定方式
    SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz
  • 自重
    計測部 約5.0kg、表示部 約1.3kg
  • 測定精度 繰り返し性
    1%(標準偏差)
  • 試料温度測定部
    0~160℃/0.1℃表示
  • 商品詳細種別
    VISCOSITY METER
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 電源

  • 標準付属品

  • 表示範囲

  • 測定精度 確度

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

仕様

電源

標準付属品

表示範囲

測定精度 確度

最小発注数量
電源:ACアダプター(TB248:AC100V 50/60Hz 約14VA)
-
取扱説明書、ACアダプタ(AX-TB248)×1個、データ通信ソフトWinCT-Viscosity×1枚、樹脂製サンプル容器(容量45mL)×4個、ディスポ容器(容量10mL)×5個、RS-232Cケーブル(25P-9P)×1本、接続ケーブル(1.5m)×1本
0.3~10、000mPa・s
±3%(1~1000mPa・s)
1個
-
ACアダプター(標準)
取扱説明書、ACアダプタ(AX-TB248)、データ通信ソフトWinCT-Viscosity、樹脂製サンプル容器(容量45mL、4個)、RS-232Cケーブル(25P-9P、1本)、接続ケーブル(1.5m、1本)、ディスポ容器(容量10mL 、5個)
1~100Pa・s(1、000~100、000mPa・s)
±5%〔1~10Pa・s(1000~10000mPa・s)〕
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
287,838
( 316,622 )
1日目
287,838
( 316,622 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・粘性変化をパソコンにグラフ表示できます。
・SV型(音叉型振動式)によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成しており、粘度計校正用標準液で粘度校正が可能です。
・振動子の交換無しで広範囲の連続測定が可能です。
・振動周波数が30Hzと低く、微小な気泡を壊さず分散した大きな気泡には影響せず測定が可能です。
・わずか35mLで測定が可能で、高価な試料も最少限の使用量で済み、廃棄物やコスト削減にも効果的です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SV型粘度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SV型粘度計
AD1671A 粘度計用除振台
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ
JCSS校正機器 音叉振動式SV型粘度計 SV-Aシリーズ
音叉型振動式粘度計 別売品 AX-SVシリーズ
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ
メーカーアズワンアズワンエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワンエー・アンド・デイ
通常価格287,83876,440223,500 -418,780 -5,847 -186,000 -
通常出荷日1日目〜15日目5日目5日目〜1日目〜5日目
商品タイプ振動式粘度計関連用品振動式粘度計振動式粘度計関連用品振動式粘度計
外形寸法計測部 332(W)×314(D)×536(H)mm、表示部 238(W)×132(D)×170(H)mm(W)460×(D)400×(H)76mm----
測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz-----
自重計測部 約5.0kg、表示部 約1.3kg27kg----
測定精度 繰り返し性1%(標準偏差)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング