ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リフレクトクァント【50個入り】

リフレクトクァント 2-5855-04
通常単価(税別)
10,800
税込単価
11,880
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・リフレクトクアント(RQフレックス用試験紙)アスコルビン酸1箱(50枚入)です・比色を目...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

2-5855-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

2-5855-04の仕様・寸法情報

測定項目
アスコルビン酸
タイプ
25-450
型番
16981-1M
入数
50枚
品名
RQフレックス用試験紙
商品詳細種別
アスコルビン酸

商品情報

【商品仕様】
型番:2-5855-04
・メーカー型番:16981-1M
・アスコルビン酸
・RQフレックス用試験紙
・入数:50枚
・タイプ:25-450

型番リスト

表示件数
型番
2-5855-042-5855-04

測定項目

タイプ

型番

品名

商品詳細種別

最小発注数量
アスコルビン酸
25-450
16981-1M
RQフレックス用試験紙
アスコルビン酸
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リフレクトクアント(RQフレックス用試験紙)アスコルビン酸1箱(50枚入)です
・比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リフレクトクァントの型番2-5855-04のページです。 型番2-5855-04に関する仕様情報を記載しております。
リフレクトクァントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフレクトクァント
ラボラン(R)サンプリングバッグ
小型バブラー 080100-01シリーズ
におい袋
ガス検知管
酸素センサー オプション 0169-80-26-13
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格10,80013,456 -12,00054,6722,673 -14,000
通常出荷日1日目1日目10日目1日目1日目〜11日目
入数50枚1パック(10枚+1枚)1本100組(300枚)--

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト