17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水形ハンディ放射温度計IR-TE2-A

通常単価(税別)
23,000
税込単価
25,300
通常出荷日:19日目

【特長】・濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。・1mの高さから落としても壊れない...

詳細を確認
  • メーカー型番
    IR-TE2-A

型番:

2-5785-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-5785-12の仕様・寸法情報

メーカー型番
IR-TE2-A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-5785-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,000
( 25,300 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。
・1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
【商品仕様】
・型番:IR-TE2-A
・測定径/距離:φ45mm/500mm
・精度定格:測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値
・再現性:1℃±1digit以内
・応答性:1秒(90%応答)
・表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)
・電源:アルカリ単4乾電池×2本(テスト用付属)
・重量:約123g(電池含む)
・ストラップ付き
・成績書・トレーサビリティ証明書付
・※証明書の発行には宛名をご連絡ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水形ハンディ放射温度計IR-TE2-Aの型番2-5785-12のページです。 型番2-5785-12に関する仕様情報を記載しております。
防水形ハンディ放射温度計IR-TE2-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水形ハンディ放射温度計IR-TE2-A
防水型ハンディ放射温度計(レーザーポイント付)
防水形ハンディ放射温度計IR-TE2
放射温度計 IRシリーズ
ハンディ形温湿度計
防水放射温度計
メーカーアズワンチノーアズワンアズワンチノーアズワン
通常価格23,00012,12312,0006,661 -20,150 -13,793
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
メーカー型番IR-TE2-A-IR-TE2--IR-310WP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング