17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドヘルドLCRメーター LCR-916 2-568-02

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドヘルドLCRメーター LCR-916

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-568-02

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オートLCRモードにより被測定デバイスを測定中に自動的に特定のL、C、またはRと並列と直列回路の両方のパラメータを識別します。
・テスト周波数を選択でき、被測定物の特性を引き出します。
・USBインタフェースを有し外部PCとの連携を可能にします。専用のPCソフトウエアも用意しています。
【商品仕様】
・型番:LCR-916
・基本精度:0.2%
・表示:2000/20000カウント(選択可能)
・サイズ:95×52×207mm
・重量:約630g
・機能:オートLCR機能、オートレンジ機能、並列/直列テストモード(選択可能)、最大/最小モード(LCR-916のみ)
・電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)、USBバスパワー、ACアダプタ
・テスト周波数(Hz):100/120/1k/10k/100k
・測定項目:L、C、R(AC/DC)、D、Q、ESR、θ

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
LCRメータ
測定パラメータ
L、C、R、D、Q、ESR、θ
測定周波数範囲
100Hz~100kHz
抵抗測定範囲
0~200MΩ
寸法(W×H×D)(mm)
95×52×207
本体質量(g)
630
インターフェース
USB
型番
LCR-916
電源
単3乾電池×4、USBバスパワー、ACアダプタ
付属品
ショートCube、2線ワニ口クリップリード、ハンドルキット、SMDピンセット、ACアダプタ、USBケーブル、PCソフトウェア

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト