17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

極細K熱電対(シース型・コネクター付き) DS-1200-Nシリーズ

通常単価(税別)
17,30022,100
税込単価
19,03024,310
通常出荷日:1日目

シース部が細く、小さな隙間でも使用できるシース型コネクター付き極細K熱電対。

  • 詳細タイプ
    リード線有り
  • リード線長
    2m
  • 詳細
    シース型・コネクター付き
  • 商品詳細種別
    リード線有り
  • 温度範囲
    -50~+650℃
  • 材質
    シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・ふっ素樹脂(R)被覆
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 型番

  • シース部サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

型番

シース部サイズ

最小発注数量
2-4965-01
DS-1200-N 50
φ0.5×50mm
1個
2-4965-02
DS-1200-N 100
φ0.5×100mm
1個
2-4965-03
DS-1200-N 150
φ0.5×150mm
1個
2-4965-04
DS-1200-N 200
φ0.5×200mm
1個
2-4965-05
DS-1200-N 300
φ0.5×300mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,300
( 19,030 )
1日目
17,300
( 19,030 )
1日目
18,686
( 20,555 )
1日目
20,800
( 22,880 )
1日目
22,100
( 24,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

シース部が細く、小さな隙間でも使用できるシース型コネクター付き極細K熱電対。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極細K熱電対(シース型・コネクター付き) DS-1200-Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極細K熱電対(シース型・コネクター付き) DS-1200-Nシリーズ
測温抵抗体 TSシリーズ
白金測温抵抗体 TPTシリーズ
極細K熱電対(シース型) DS-1200-M3シリーズ
Kシース熱電対
K熱電対(シース型) TKシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,300-17,887 -11,906 -17,300 -11,400 -3,690 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
詳細タイプリード線有り--リード線有り--
リード線長2m2m2m2m2m2m
詳細シース型・コネクター付きシース型シース型-オメガコネクター付きシース型
商品詳細種別リード線有り(シース型) A級3線式(シース型) B級3線式---
温度範囲-50~+650℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング