17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

直結センサーHSP-202

通常単価(税別)
10,100
税込単価
11,110
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・型番:HSP-202・直結センサー・サイズ(mm):φ13×43

  • メーカー型番
    HSP-202

型番:

2-400-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-400-12の仕様・寸法情報

メーカー型番
HSP-202
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-400-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,100
( 11,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:HSP-202
・直結センサー
・サイズ(mm):φ13×43

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結センサーHSP-202の型番2-400-12のページです。 型番2-400-12に関する仕様情報を記載しております。
直結センサーHSP-202のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結センサーHSP-202
360×202mm大型デジタル温湿度計(コードレス)EA728AD-50A
表面センサー
表面用温度センサー
防水デジタル温度計用 センサー
空気センサー
メーカーアズワンエスコタスコエスコアズワンタスコ
通常価格10,100231,2508,62818,4879,149 -6,551
通常出荷日1日目6日目2日目2日目1日目〜2日目
メーカー型番HSP-202-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト