17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水デジタル温度計用 センサー

通常単価(税別)
9,14910,100
税込単価
10,06411,110
通常出荷日:1日目~19日目一部当日出荷可能

防水デジタル温度計用センサー。最高測定温度:250℃最低測定温度:-40℃コード長:約1mプローブ材質...

詳細を確認
  • コード長
    約1m
  • プローブ材質
    ステンレス(SUS304)
  • 測定範囲
    -40~+250℃
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • サイズ

  • 詳細

  • 商品詳細種別

  • 防水保護等級

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

メーカー型番

サイズ

詳細

商品詳細種別

防水保護等級

最小発注数量
2-3799-11
φ3×150mm
標準センサー
標準センサー
IPX7準拠
1個
2-3799-12
φ2×150mm
細径センサー
細径センサー
IPX7準拠
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,149
( 10,064 )
1日目
10,100
( 11,110 )
19日目

詳細情報

基本情報

防水デジタル温度計用センサー。
最高測定温度:250℃
最低測定温度:-40℃
コード長:約1m
プローブ材質:ステンレス(SUS304)
測定範囲:-40~+250℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水デジタル温度計用 センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水デジタル温度計用 センサー
防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ
防水デジタル温度計 WTシリーズ
防水型デジタル温度計 (セーフティサーモ) SN-3000シリーズ
データロガー 記憶計用 オプションセンサー 温湿度タイプ SK-LTH Ⅱαシリーズ
Kタイプ熱電対センサー LKシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,149-13,000 -17,897 -9,000 -10,863 -10,800 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜9日目
コード長約1m約1m-1m-約1m
プローブ材質ステンレス(SUS304)-----
測定範囲-40~+250℃--40~+250℃--10~60.0℃、20.0~98.0%-

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト