ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
2-3571-01
2025年08月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・LCDで現在の温度を確認でき、チャート紙で温度変化を記録できます。
・冷蔵施設での品質管理や、温室・ビニールハウス等の温度管理に便利です。
【商品仕様】
・型番:18028
・本体
・測定範囲:-29~+38℃
・分解能:0.1℃
・測定精度:±1℃
・測定方式:バイメタル
・電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)
・サイズ:102×57.2×178mm
・重量:500g
・※本体にチャート紙は付属していません。