17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-3362-01

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小型・軽量タイプの熱電対温度計です。
・表示値を固定するデータホルド機能付きです。
・MAX/MIN/AVG表示機能付きです。

指定中の仕様・寸法情報

メーカー型番
2-3362-01
入力数
1ch
型番
TM-200
サイズ
50.9×24.7×132.9mm
重量
約123g
測定精度
±0.1%rdg+1℃
商品詳細種別
(1ch)
分解能
0.1℃
機能
オートパワーオフ・バックライト
サンプリング
1回/秒
電源
単4(1.5V)乾電池×2個(別売)
測定範囲
-200~+1372℃

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト