17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AS エクスポケット差圧計DM-280

通常単価(税別)
20,482
税込単価
22,530
通常出荷日:1日目

【特長】・表示値を固定するデータホールド機能付です。・MAX/MIN表示付です。【用途】・ガス流圧と排...

詳細を確認
  • メーカー型番
    2-3359-01

型番:

2-3359-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-3359-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
2-3359-01
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-3359-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,482
( 22,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示値を固定するデータホールド機能付です。
・MAX/MIN表示付です。
【用途】
・ガス流圧と排気ドラフト圧の測定。
【商品仕様】
・計測範囲(hPa):0~100
・分解能(hPa):0.01
・電源:単4乾電池×2本(別売)
・測定精度:±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00hPa)±1.5%rdg+0.1hPa(その他)
・幅×奥行×高さ:50.9×24.7×132.9mm
・ホース差し込み
・JANコード:4562108502627
・トラスココード:363-3616
・質量:113g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AS エクスポケット差圧計DM-280の型番2-3359-01のページです。 型番2-3359-01に関する仕様情報を記載しております。
AS エクスポケット差圧計DM-280のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AS エクスポケット差圧計DM-280
テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース
タスコ デジタル連成計 TA141DG
デジタル差圧計 DPG-01U
マノスターゲージ 汎用形 微差圧計
+/-50pa 微差圧計
メーカーアズワンテクロックアズワンカスタム山本電機製作所エスコ
通常価格20,48212,02321,00022,95021,086 -24,213
通常出荷日1日目3日目10日目2日目在庫品1日目1日目
メーカー型番2-3359-01-TA141DG---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング