17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バイメタル温度計 MSシリーズ

通常単価(税別)
6,840
税込単価
7,524
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・外装はステンレス(SUS304)製ですので、耐腐食性に優れています。・密閉式構造ですので、屋...

詳細を確認
  • 感温部サイズ
    φ6.4×100mm
  • 精度
    ±2.0%
  • 取付ネジ
    PT1/2
  • 最小目盛
    2℃
  • 使用温度範囲
    0~100℃
  • 材質
    ステンレス(SUS304)

型番:

2-3226-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-3226-03の仕様・寸法情報

型番
MS-6613
感温部サイズ
φ6.4×100mm
精度
±2.0%
商品詳細種別
センサー形状:L
取付ネジ
PT1/2
外径
φ110mm
最小目盛
2℃
センサー形状
L
使用温度範囲
0~100℃
材質
ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • 型番

  • 商品詳細種別

  • 外径

  • センサー形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
2-3226-03

型番

商品詳細種別

外径

センサー形状

最小発注数量
MS-6613
センサー形状:L
φ110mm
L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,840
( 7,524 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・外装はステンレス(SUS304)製ですので、耐腐食性に優れています。
・密閉式構造ですので、屋外・化学工場でもご使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタル温度計 MSシリーズの型番2-3226-03のページです。 型番2-3226-03に関する仕様情報を記載しております。
バイメタル温度計 MSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタル温度計 MSシリーズ
CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:-50〜50℃
アースマン通風型乾湿計 Y-5011シリーズ
測温抵抗体(長尺タイプ) B級
バイメタル式温度計 BM-T-100シリーズ
バイメタル式温度計 BM-S-100シリーズ
メーカーアズワンチノーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,84010,633115,000 -19,700 -10,300 -13,300 -
通常出荷日在庫品1日目8日目26日目〜19日目〜7日目〜7日目〜
感温部サイズφ6.4×100mm-----
精度±2.0%-±0.2℃以内B級±(0.3+0.005¦t¦)--
取付ネジPT1/2---R1/2(PT1/2)R1/2(PT1/2)
最小目盛2℃-0.2℃---
使用温度範囲0~100℃---196~450℃(感温部のみ)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング