ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ガスケットカッター CUTTER-V

ガスケットカッター CUTTER-V 2-310-01
通常単価(税別)
53,589
税込単価
58,948
通常出荷日:1日目

【特長】・フランジ用ガスケットを現場で容易に切り抜きできる便利な工具です・支鉄自体に目盛りがついている...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2-310-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-310-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッター
詳細タイプ
ガスケットカッター
切断径(Φ)
50~540mm(屈伸芯針の使用で最小20mmまで可能)
切断可能厚(mm)
3
切断可能範囲(mm)
50~540
セット内容
支鉄(300L)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブ(予備)、遊動桿直ゴマ、針芯押えボルト、切刃押えボルト、L型ハンドル、トイシ
メーカー型番
CUTTER-V
質量(g)
1100

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプ切断可能厚
2-310-01カッターガスケットカッター3mm

型番リスト

表示件数
型番
2-310-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,589
( 58,948 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジ用ガスケットを現場で容易に切り抜きできる便利な工具です
・支鉄自体に目盛りがついているため、正確な切り抜きが可能です

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガスケットカッター CUTTER-Vの型番2-310-01のページです。 型番2-310-01に関する仕様情報を記載しております。
ガスケットカッター CUTTER-Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスケットカッター CUTTER-V
メリーカッター(強力タイプ・MERRY) 本体一式
ペーパーナイフ 全長:170mm
メーカーアズワンアズワンクラウン
通常価格53,5899,3481,112
通常出荷日1日目1日目1日目
商品タイプカッターカッターナイフ
詳細タイプガスケットカッター本体一式-
切断径(Φ)50~540mm(屈伸芯針の使用で最小20mmまで可能)--
切断可能厚(mm)3--
切断可能範囲(mm)50~540--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト