17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

衝撃データロガー KTシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

衝撃データロガー KTシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-2912-01

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・輸送中の衝撃状況等を容易に測定。
・落下・衝突等の衝撃が加わった方向を、XYZ軸で判別できます。
・航空機内にも持ち込み可能です。
・NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。

指定中の仕様・寸法情報

電源
CR2477リチウム電池×1個(付属)
重量
約50g
インターフェース
NFC通信
対応OS
Windows(R)XP/Vista(R)/7/8
防塵・防水
IP67
サイズ
90×15×34mm
型番
-
温度精度
±0.3℃(-10~+50℃)、±0.5℃(その他)
測定間隔
1~255分(衝撃/感知時)
測定項目
衝撃・温度
温度測定範囲
-40~+80℃
温度分解能
0.1℃

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト